Konzentrations- und Durchflussmessung von Schwefelsäure

Messung des Durchflusses und der Konzentration von Schwefelsäure an zwei Rohren im Zufluss zu einem HRS-Turm (Wärmerückgewinnungssystem);

Concentration and flow measurement of sulfuric acid

Durchfluss- und Konzentrationsmessung von Schwefelsäure im HRS-Turm

Um die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emission bei der Düngemittelproduktion zu reduzieren, kann ein hochmodernes Wärmerückgewinnungssystem (HRS) für die Schwefelsäureverarbeitung integriert werden. Diese Innovation ermöglicht die Rückgewinnung exothermer Reaktionswärme, wobei beträchtliche Mengen an Dampf und Strom erzeugt werden und gleichzeitig Meerwasser eingespart wird. Die kritische Durchfluss- und Konzentrationsmessung von Schwefelsäure im HRS erfordert präzise, wartungsfreie Lösungen, mit denen sich kostspielige Ausfallzeiten vermeiden lassen und ein sichererer, effizienterer Betrieb gewährleistet wird.