Baumwollsaat-Verarbeitungsunternehmen spart mit dem Rosemount™ 3051SMV Messumformer über 60.000 USD
ERGEBNISSE
- Reduzierung des Salzsäureverbrauchs um 45 Prozent
- Einsparungen von über 60 000 USD beim jährlichen Anlagenbetrieb
- Steigerung der betrieblichen Effizienz durch Prozessautomatisierung
GLEICHE LEISTUNG BEI WENIGER KOSTEN
Die Verarbeitungsanlage konnte ihre Baumwollsaatproduktion von 16 300 metrischen Tonnen pro Jahr aufrechterhalten und gleichzeitig den Salzsäureverbrauch um 45 Prozent reduzieren, was zu jährlichen Einsparungen von über 60 000 USD führte.
Der Rosemount 3051SMV Messumformer misst Differenzdruck, statischen Druck und Temperatur und berechnet den Massendurchfluss dynamisch in Echtzeit.
Kunde
Verarbeitungsanlage für Baumwollsaatgut
Anwendung
Durchflussmessung von wasserfreiem Salzsäuregas (HCl)
Herausforderung
Baumwollsaat kann ein besonders schwierig zu verarbeitender Rohstoff sein, bevor daraus ein verwertbares Endprodukt entsteht. In einer solchen Anlage in den USA wies die zu verarbeitende Baumwollsaat einen besonders hohen Anteil an Faserresten auf, die entfernt werden mussten. Hierfür wurde Salzsäure (HCl) eingesetzt, um die Faserreste auf den Samenschalen zu kristallisieren. Anschließend wurden die Samen einer Trommel zugeführt, in der die ausgehärteten Faserreste entfernt wurden. Die geglätteten Samen wurden in Säcke zu je 23 kg abgefüllt und für den Versand auf Paletten gestapelt.
Das Hauptanliegen des Betriebsleiters bestand darin, die Betriebskosten des Verfahrens zur Entfernung der Faserreste zu senken. Angesichts der Tatsache, dass Salzsäure 0,85 USD pro 0,45 kg kostete, standen die Werksleiter vor der Herausforderung, ihren HCl-Verbrauch von 4,5 kg pro metrischer Tonne Saatgut auf 2,5 kg pro metrischer Tonne Saatgut zu senken.
Lösung
Emerson arbeitete mit den Anlageningenieuren zusammen, um die Anwendung zu bewerten, und empfahl den Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer. Der Rosemount 3051SMV Messumformer misst Differenzdruck, statischen Druck und Temperatur und berechnet den Massendurchfluss dynamisch in Echtzeit. Dies ermöglichte es dem Betreiber der Baumwollsaatanlage, den HCl-Verbrauch mit einem einzigen Gerät genau zu messen.
Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer konnte Druck- und Temperaturschwankungen des HCl-Gases präzise kompensieren und so eine zuverlässige und wiederholbare Massendurchflussmessung gewährleisten. Als Ergebnis wurde der HCl-Verbrauch um 2 kg pro metrische Tonne reduziert, was den Betriebsleitern beim Erreichen ihrer Kosteneinsparungsziele half. Bei einer jährlichen Produktionsrate von über 16 300 metrischen Tonnen ergab sich eine Einsparung von 61.200 USD. Aufgrund der erheblichen Einsparungen stetzt der Baumwollsaatproduzent den Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer nun auch in seinen drei anderen Anlagen ein, um den HCl-Einsatz zu automatisieren und zu reduzieren.