Durchflussmessung von Ethylengas und Comonomer bei hohem Druck
Im Bereich der Hochdruck-Ethylenchemie stehen Anlagenbetreiber beim Einsatz herkömmlicher Durchflussmesstechniken vor vielen Herausforderungen. Hier ist eine Lösung erforderlich, die nicht nur die Prozessregelung verbessert, sondern auch eine vorausschauende Wartung ermöglicht und damit Ausfallzeiten effektiv reduziert. Präzise Durchflussmessung von Ethylengas und Ethylen/Comonomer-Gasgemischen bei extremem Druck ist ebenso unerlässlich, wie die Fähigkeit, jegliches Leckagerisiko vollständig zu auszuschließen.