Korrosionsbeständige pH- und Redox-Sensoren für längere Sensorlebensdauer
Die Wirksamkeit von Nassgaswäschern wird aufrechterhalten, indem je nach Abgas eine überschüssige Konzentration der Chemikalie für die Wäsche – entweder Ätzmittel oder Säure – beibehalten wird. Der pH-Wert liefert ein Maß für diese Konzentration, über das die Zugabe von Zusatzchemikalien kontrolliert werden kann. Wenn die Wäsche mit einer Oxidations- und Reduktionsreaktion verbunden ist, kann auch eine Redox-Messung durchgeführt werde. Verschmutztes Waschwasser kann einen pH- oder Redox-Sensor verstopfen und so die Lebensdauer des Sensors verkürzen Der Rosemount™ 396P pH/Redox-Sensor ist aufgrund seiner großflächigen Referenzverbindung, die einer Beschichtung und Verstopfung widersteht, hervorragend für Nassgaswäscher geeignet.