Priorität für Sicherheit und Präzision in der Chemieanlage

In gefahrenbelasteten Prozessumgebungen ermöglicht die Vernetzung mit externen Geräten das Konfigurieren und Erfassen von Daten aus sicherer Entfernung

Prioritizing safety and accuracy in the chemical plant

Die richtige Messtechnik kann für Präzision und Sicherheit sorgen

In Chemieanlagen kann es gefahrenbelastete Umgebungen geben, die die Sicherheit des Personals gefährden. Die Messtechnik kann sich in schwer zugänglichen Bereichen befinden, die nur mit Leitern oder Gerüsten erreichbar sind. Das Öffnen der Messumformerverkleidung ist in Ex-Bereichen möglicherweise nicht ideal. Für den effizienten Betrieb einer Anlage ist die Messgenauigkeit von grundlegender Bedeutung, um viele chemische Reaktionen und Prozesse zu steuern. Allerdings können die Prozessbedingungen, z. B. in Zweiphasen-Strömungssystemen, die Messung ungenau werden lassen. Coriolis-Durchflussmesser bieten durch einen wartungsfreien Sensor Zuverlässigkeit, da das Fehlen beweglicher Teile und der niederfrequente Sensorausgang für eine hohe Präzision bei der Messung des Massendurchflusses sorgt. Fehlersuche, Konfiguration und Inbetriebnahme eines Geräts kann in sicherer Umgebung erfolgen, indem Messumformer mit Vernetzungsmöglichkeiten eingesetzt werden, ohne dass Techniker direkt auf das Gerät zugreifen müssen, um Kabel anzuschließen. Das Portfolio von Emerson umfasst Lösungen mit Wi-Fi- und Bluetooth®-Verbindungen wie den Micro Motion 4700 Coriolis Config I/O-Messumformer mit Bluetooth-Technologie.