Robuste und zuverlässige Füllstandsmessung mit Active Shield-Technologie
Beim Befüllen eines Silos mit Produkten wie Zement und Kalk entsteht eine extrem staubige Umgebung, die eine genaue Füllstandsmessung beeinträchtigen kann. Die Materialien sind zudem schwer und abrasiv, was einige Füllstandsmessgeräte beschädigen kann. Die Betreiber benötigen eine robuste, präzise Lösung zur Füllstandsmessung, die für Medien mit niedriger Dielektrizität geeignet ist und Abrieb, schweren Lasten und staubigen Bedingungen standhält.