Zuverlässige Füllstandsmessung unter rauen Bedingungen in kompaktem Design
Die Befüllung von Lagersilos mit unverschmutztem Kalk stellt die Hersteller vor eine Herausforderung. Die hohe Staubbelastung, die beim Befüllen entsteht, können den normalen Verschleiß bei einigen Füllstandsmessgeräten erhöhen. Sauberer Kalk ist potenziell reaktiv und korrosiv, was auch den mechanischen Verschleiß erhöhen kann. Betreiber, die Lagersilos mit unverschmutztem Kalk befüllen, benötigen eine Lösung für das Füllstandsmanagement, die in sehr rauen Umgebungen zuverlässige und genaue Ergebnisse liefert und starken Kräften standhält, wenn sich Kalk im Silo ansammelt.