Füllstandsmessung von Feststoffen in Bunker mit nassem Sand

Mit präzisen Lösungen für die Füllstandsmessung, die für Medien mit niedriger Dielektrizitätskonstante und extreme Bedingungen entwickelt wurden, können Überfüllungen vermieden werden.

Solids Level Measurement in Wet Sand Bunker

Zuverlässige Füllstandsmessung mit Active Shield-Technologie

Die Handhabung von nassem Sand ist oft schwierig. Seine hydrophilen Eigenschaften begünstigen das Anbacken und Verklumpen, was das Füllstandsmanagement in Bunkeranlagen mit nassem Sand erschwert. Nasser Sand ist zudem abrasiv, was zum Verschleiß von Messgeräten führen kann. Hersteller, die Bunker für nassen Sand verwenden, benötigen eine Lösung für das Füllstandsmanagement, die starken Belastungen und Anbacken standhält sowie abriebfest ist.

Füllstandsmessung von Feststoffen in Bunker mit nassem Sand​

Solids Level Measurement in Wet Sand Bunker

Rosemount 2555 kapazitiver Schalter​

  • Kapazitive Grenzstanderkennung (-40 °F bis 932 °F / -40 °C bis 500 °C)​

  • Strukturell stark, kann schweren Materialbelastungen über dem Sensor standhalten​

  • Handhabt die Verkrustung von Produkten auf dem oder in der Nähe des Sensors​

  • Einfache Installation und Einrichtung mit Active Shield-Technologie​

  • Wird für die Erkennung von vollen, nach Bedarf gefüllten oder leeren Tanks verwendet​

  • Kapazitive Sondentechnologie, Abschnitt 3.7 Füllstandsmessung von Feststoffen​