Kontinuierliche Emissionsüberwachung für die Energieerzeugung in Rechenzentren

Präzise und wartungsarme Emissionsüberwachung für eine vereinfachte Berichterstattung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Continuous Emissions Monitoring for Data Center Power Generation Operations

Kontinuierliche Emissionsüberwachung für verbesserte Verfügbarkeit des Rechenzentrums

Rechenzentren sind auf die Stromversorgung vor Ort angewiesen, um die Verfügbarkeit bei Netzinstabilität aufrechtzuerhalten, aber fossil betriebene Generatoren produzieren Emissionen, die kontinuierlich überwacht werden müssen. Emerson steht Betreibern als Komplettanbieter zur Seite und liefert maßgeschneiderte CEMS-Lösungen mit Systemdesign, Analysen und nahtloser Integration. Für heiße/nasse oder kalte/trockene Abgase nutzt der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount™ CT5100 fortschrittliche Lasertechnologie, um präzise Echtzeitmessungen von NOx, CO, CO₂ und O₂ zu liefern – ohne Probenaufbereitung für heiße, nasse Schornsteine. Für kalte/trockene Anwendungen bietet der Rosemount™ QX1000 eine robuste, extraktive Lösung, die für Compliance optimiert ist. Schnelle Ansprechzeiten ermöglichen eine Verbrennungsoptimierung, während kompakte Bauweisen den Platzbedarf reduzieren. Mit Unterstützung der Lifecycle-Services von Emerson – von der Inbetriebnahme bis hin zum weltweiten Support – können Betreiber die Compliance aufrechterhalten, die Verfügbarkeit von Generatoren schützen und eine zuverlässige Stromversorgung vor Ort sicherstellen.