Füllstandsmessung für Tauchkühlungssysteme in Rechenzentren

Halten Sie den Füllstand der Tauchkühlflüssigkeit aufrecht und schützen Sie kritische Geräte im Rechenzentrum.

Level Measurement for Immersion Cooling Systems in Data Centers

Anwendungsübersicht

Bei Tauchkühlsystemen werden Server und IT-Geräte in eine nicht leitende dielektrische Flüssigkeit getaucht, so dass die entstehende Wärme aufgenommen und an das Kühlsystem übertragen werden kann.

Zentrale Herausforderungen bei Tauchkühlsystemen

  • Aufrechterhaltung des korrekten Kühlflüssigkeitsstands.
  • Erkennung von Leckagen, bevor nahe gelegene Geräte beeinträchtigt werden.

Wie Füllstandsmessung hilft.

  • Gewährleistet die Sichtbarkeit der Kühlflüssigkeit.
  • Verhilft zu zuverlässiger Kühlleistung.
  • Bietet die Fähigkeit zur Leckageerkennung.

Häufig gestellte Fragen

Grenzstandschalter erkennen, wenn die dielektrische Kühlflüssigkeit einen vordefinierten hohen oder niedrigen Füllstand erreicht, und senden ein diskretes Signal an das angeschlossene Steuer- oder Alarmsystem. Dadurch kann ein Alarm für Bediener ausgelöst werden, damit diese auf eine potenzielle Überfüllung, unzureichende Flüssigkeitsbedeckung oder einen Flüssigkeitsverlust reagieren können. High-Level-Alarme helfen, Überlaufen zu verhindern, während Low-Level-Alarme dazu beitragen, dass Server für eine zuverlässige Kühlung ausreichend eingetaucht bleiben.

Alarme für hohen und niedrigen Füllstand benachrichtigen Bediener, wenn die dielektrische Flüssigkeit einen definierten Grenzwert erreicht. Ein High-Level-Alarm hilft, Überfüllung und potenzielle Leckagen zu verhindern, während ein Low-Level-Alarm hilft zu verhindern, dass Server und IT-Komponenten freiliegen.

Wenn die Flüssigkeit unter den erforderlichen Füllstand fällt, sind Server oder andere IT-Komponenten möglicherweise nicht mehr vollständig untergetaucht. Dies kann die Kühlleistung verringern und das Risiko von Überhitzung erhöhen. Ein Low-Level-Schalter gibt einen Alarm aus, wenn die Flüssigkeit den vordefinierten Mindestfüllstand erreicht.

Ein Alarm für niedrigen Füllstand kann anzeigen, dass die dielektrische Flüssigkeit unter einen vordefinierten Grenzwert gefallen ist, was durch ein Leck oder eine andere Ursache für Flüssigkeitsverlust verursacht werden kann. Dies gibt den Bedienern die Möglichkeit, dies zu untersuchen, bevor sich eine unzureichende Flüssigkeitsabdeckung auf die Kühlleistung auswirkt.

Grenzstandschalter zeigen automatisch an, wenn die dielektrische Flüssigkeit einen definierten oberen oder unteren Grenzwert erreicht. Dies reduziert die Abhängigkeit von manuellen Prüfungen kritischer Alarmzustände und ermöglicht es den Bedienern, zu reagieren, wenn Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Die geeignete Grenzstandtechnologie ist von den Eigenschaften des Dielektrikums, der Tankkonstruktion, der Montageposition, den Anschlusserfordernissen und den Betriebsbedingungen abhängig. Vibrationsgrenzschalter können in Flüssigkeitsanwendungen Alarme bei hohem und niedrigem Füllstand auslösen; auch bei Installationen mit eingeschränktem Platzangebot.