Erkennen von Ammoniakgaslecks und Bränden
Kälteanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie halten Lebensmittel über einen langen Zeitraum kühl. In diesen Anlagen werden häufig Kühlsysteme auf Ammoniakbasis verwendet, da Ammoniak für die großtechnische Lebensmittelverarbeitung und -lagerung effizient und wirtschaftlich ist. Ammoniak ist entzündlich, wenn es in einem geschlossenen Raum mit vorhandener Zündquelle freigesetzt wird, oder wenn ein Behälter mit wasserfreiem Ammoniak einem Feuer ausgesetzt wird. Es ist außerdem oberhalb von 500 ppm (Teile pro Million) hochgiftig. Damit vorhandenes Ammoniak erkannt wird, bevor es eine gefährliche Konzentration erreicht, müssen Gasdetektions- und Überwachungssysteme eingerichtet sein. Der Rosemount™ 936 Open-Path-Detektor für giftige Gase ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung auf Ammoniakgas und verfügt über eine große Reichweite von bis zu 60 m (200 ft). Rosemount 975HR Flammendetektoren können Brände von Kohlenwasserstoff-basierten Brennstoffen und Gasen aus großer Entfernung erkennen und sind dabei sehr unempfindlich gegenüber Fehlalarmen.