Messumformer für optimierte Beleuchtung im Brauereiwesen
Brauereien verbrauchen nicht nur für die Erzeugung von Dampf und die Erwärmung von Wasser Energie. Die jährlichen Stromkosten für eine Brauerei mit einer Jahresproduktion von 10.000 Barrel können oft zwischen 40.000 und 55.000 US-Dollar schwanken und machen damit einen erheblichen Teil der Betriebskosten einer Brauerei aus. Ein Posten, der oft nur wenig Beachtung findet, aber einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit haben kann, ist die Beleuchtung. Für viele Brauereien kann die Modernisierung des Beleuchtungssystems zu Einsparungen von 30 % bis 40 % des aktuellen Stromverbrauchs für die Beleuchtung führen. Die Appleton™ Industrial Mercmaster™ Connect LED-Leuchten mit Plantweb Insight™ Connected Lighting Application sind eine hervorragende Lösung, um Beleuchtungskosten zu senken. Gleichzeitig ermöglichen sie Brauereien durch die Überwachung der Betriebsmodi eine wirtschaftlichere Nutzung der Beleuchtung.