Vermeiden von Überfüllungen und Trockenlaufen der Pumpen in Biertanks
Bei der Bierherstellung wird das Endprodukt in Lagertanks gesammelt. So werden eine einheitliche Produktqualität sichergestellt und Geschmacksabweichungen verhindert. Die Füllstandsmessung hilft dabei, den Füllstand des Produkts im Tank zu überwachen, wodurch die Befüll- und Entleerungsprozesse optimiert werden können und eine zuverlässige Pumpensteuerung für die automatisierte Befüllung erreicht wird.