Maximale Zuverlässigkeit bei der Abfüllung von Milchprodukten
Die Abfüllmaschine erhält das Produkt aus einem Vorratsbehälter. Die Wiederholbarkeit des Abfüllvorgangs ist von entscheidender Bedeutung. Daher sind Füllstandsmessgeräte erforderlich, um einen reibungslosen Ablauf dieses Vorgangs zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für kleine Tanks, in denen sich der Füllstand schnell ändert.