Verhinderung von Produktverlusten bei Milchmischprozessen
Mischbehälter kommen in verschiedenen Bereichen der Milchverarbeitung zum Einsatz und dienen, wie der Name schon sagt, zum Mischen verschiedener Produkte oder zum Hinzufügen von Zutaten. So können sie zum Beispiel zum Mischen von Weichkäse oder zur Herstellung von Joghurt, Cremes oder Eiscreme verwendet werden. Der Füllstand muss in diesen Tanks überwacht werden, um die Produktionskapazitäten zu maximieren, die Produktqualität zu erhöhen und Produktverluste zu reduzieren.