Genaue Grenzstandsüberwachung
Die Grenzstandsüberwachungstechnologie ermöglicht eine zuverlässige Pumpenregelung für das automatisierte Befüllen von Zwischentanks mit guter Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturänderungen und Schaumbildung. Seine kompakte Größe ermöglicht eine Installation in engen Räumen und er verfügt über Hygiene-Zertifizierungen (3-A, EHEDG, FDA und ASME-BPE-Normen).