Fortschrittliche Temperaturüberwachung in Bioreaktoren
Die Temperaturregelung ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Bioreaktoren, da die Enzymaktivität und die Produktqualität selbst von kleinsten Abweichungen des Zellwachstums beeinflusst werden können. Fortschrittliche Temperaturmessumformer erreichen außergewöhnlich hohe Genauigkeit sowie Stabilität und gewährleisten eine strikte Kontrolle der gesamten Charge. Merkmale wie Doppelsensoreingänge ermöglichen Redundanz und frühzeitige Erkennung von Drift, was das Risiko von Prozessunterbrechungen reduziert. Mit digitalen Kommunikationsprotokollen wie HART® und FOUNDATION™ Feldbus lassen sich diese Temperaturmessumformer nahtlos in automatisierte Leitsysteme integrieren, um Überwachung und Anpassungen in Echtzeit zu ermöglichen.