Fortschrittliche pH-Messung für Zellkulturen

Halten Sie eine präzise pH-Stabilität aufrecht, um die Zellgesundheit zu schützen und die Leistung des Bioreaktors zu optimieren.

Advanced pH Measurement for Cell Culture

Präzise pH-Messung für optimales Zellwachstum

Exakte pH-Messung ist für einen effektiven Zellkulturbetrieb unerlässlich. Der pH-Wert wirkt sich direkt auf die Enzymaktivität, die Nährstofflöslichkeit und den Zellstoffwechsel aus; alles Schlüsselfaktoren für die Zelllebensfähigkeit und den Produktertrag. Um diese Anforderungen zu erfüllen, verfügen unsere fortschrittlichen pH-Sensoren über eine dampfsterilisierbare und autoklavierbare Konstruktion, die wiederholte SIP- und CIP-Zyklen ohne Genauigkeitsverlust ermöglicht. Ein vorgedrücktes Referenzsystem verhindert das Eindringen von Prozessmedium, reduziert das Kontaminationsrisiko und schützt die Integrität des Batch. Diese Funktionen helfen Herstellern im Bereich der Life Sciences, Ausfallzeiten zu minimieren, die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge zu verbessern und die strengen GMP-Anforderungen zu erfüllen.