Verbessern Sie den Aufreinigungsprozess mit fortschrittlichen Messumfomern
Häufig gestellte Fragen
Die gebräuchlichsten kritischen Prozessparameter (CPPs) sind Durchflussrate, Säulen-/Schleifendruck, Leitfähigkeit (für Puffer-/Gradienten-Tracking), UV-Absorption (für Peak-Erkennung und Pooling), Temperatur und gelegentlich pH-Wert an strategischen Punkten. Die gemeinsame Überwachung ermöglicht zuverlässiges Scale-up und hochreine Fraktionen.
Die pH-Messung ist wichtig, wenn die Pufferchemie Bindung und Elution beeinflusst. Wenn der pH-Wert in einem engen Bereich gehalten wird, sind Produktstabilität und konsistente Trennergebnisse gewährleistet.
Eine präzise Durchflussregelung sorgt für konsistente Retentionszeiten und ein vorhersehbares Abscheideverhalten. Ein stabiler Durchfluss verbessert auch die Reproduzierbarkeit und unterstützt ein reibungsloseres Scale-up.