Messung des in Zellkulturen gelösten Sauerstoffs

Gewährleisten Sie mit fortschrittlichen DO-Sensoren für die vorgelagerte Bioprozesstechnik eine präzise Sauerstoffüberwachung für den Zellstoffwechsel.

Dissolved Oxygen Measurement for Cell Culture

Optimieren der Zellkulturleistung mit Hilfe zuverlässiger Sauerstoffüberwachung

Da die lebensfähige Zelldichte in Bioreaktoren zunimmt, wird der Sauerstofftransfer zu einem erfolgsbestimmenden Engpass. Sensoren für gelösten Sauerstoff (DO) ermöglichen Überwachung und Steuerung in gelöstem Sauerstoff und schaffen die für das Zellwachstum und die Produktivität in Zellkulturanwendungen optimalen Bedingungen. Unsere fortschrittlichen DO-Messgeräte helfen, Sauerstoffmangel und -übersättigung zu verhindern, reduzieren Risiken und steigern den Ertrag. Dank driftfreier Signalstabilität, Beibehaltung der Kalibrierung über mehrere Dampfsterilisationszyklen hinweg und robuster Konstruktion für SIP- und Autoklav-Umgebungen bieten diese Sensoren langfristige Zuverlässigkeit über wiederholte Upstream-Läufe hinweg.