Durchflussmessung an Ammoniak-Kälteanlagen

Durchflussmessung von Ammoniak-Heißgas

Flow Measurement on Ammonia Refrigeration

Eingriffsfreie Messung von Ammoniakgas an industriellen Kälteanlagen

Aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen Eigenschaften ist Ammoniak das gängige Kältemittel in industriellen Kältesystemen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ammoniak durchläuft in diesem System mehrere physikalische Zustände, um die Wärmeenergie aus dem Prozess abzuführen und so den benötigten Kühleffekt zu erzielen.


Wenn es sich um einen energieintensiven Prozess handelt, ist ein effizienter Betrieb entscheidend. Die Messung des Ammoniak-Heißgasdurchflusses hinter dem Verdichter liefert die erforderlichen Daten, um die Leistungszahl (CoP) zu ermitteln, Einsparpotenziale zu finden und eine optimierte Verdichterregelung zu ermöglichen.