Messtechnik für die Filtration in Brauereien

Optimieren Sie die Filtrationseffizienz für reduzierte Variabilität, verbesserte Partikelentfernung und höhere Produktausbeute in kritischen Filtrationsschritten.

Optimierung von Filtrationsprozessen mit Messinstrumenten

Durchflussmessung
Differenzdruckmessung
Durchflussmessung von Dampf
Temperaturmessung

Häufig gestellte Fragen

Filtrationsschritte erfordern in der Regel hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit, damit die Bediener stabile Durchflussraten aufrechterhalten und den Transmembrandruck (TMP) steuern können. Selbst geringfügige Messfehler können Druck- oder Durchflussänderungen bewirken, was zu inkonsistenter Produktqualität oder reduzierter Filterlebensdauer führt. Instrumente, die dauerhaft präzise Niedrigdurchflussmessungen, konsistente Druckmessungen und minimalen Drift liefern, tragen dazu bei, dass jeder Batch gleich bleibt und das Filtrationssystem effizient und zuverlässig läuft.

Der Differenzdruck zwischen der Zufuhr- und der Permeatseite zeigt an, wie viel Widerstand der Filter aushalten muss. Steigender Differenzdruck signalisiert oft Verschmutzung oder Verstopfung und hilft Betreibern zu erkennen, wann sie den Durchfluss anpassen, den Flux reduzieren oder Filter austauschen müssen, bevor die Produktqualität beeinträchtigt wird.

TMP ist die Druckdifferenz über die Filtermembran. Er bestimmt, wie schnell Flüssigkeit hindurchströmt und wie schnell eine Membran verschmutzt. Ein stabiler TMP ist entscheidend für vorhersehbare Filtrationszyklen, konsistente Produktrückgewinnung und eine längere Filterlebensdauer.

Die Filterlebensdauer wird durch TMP-Spitzen, aggressive Durchflussrampen, Temperaturschwankungen, hohe Feststoffanteile und unsachgemäße Pufferkonditionierung beeinträchtigt. Sanfte Prozessübergänge und gut kontrollierte Betriebsgrenzen verlängern die Filternutzung deutlich.