pH-Wert- und Leitfähigkeitsmessung für Chromatografie-Skids

Gewährleisten Sie einheitliche Retentionszeiten mit präziser pH-Wert- und Leitfähigkeitsüberwachung.

pH and Conductivity Measurement for Chromatography Skids

Optimierung der Chromatographie mit fortschrittlichen Analysesensoren

Genaue pH- und Leitfähigkeitsmessungen sind in Life Sciences Chromatographie-Skids für konsistente Retentionszeiten und eine zuverlässige Trennung unerlässlich. Selbst kleine pH-Abweichungen können das Retentionsverhalten verändern und sich auf die Prozessleistung und Produktintegrität auswirken. Fortschrittliche pH- und Leitfähigkeitssensoren ermöglichen eine Echtzeitüberwachung, um während der gesamten Puffervorbereitung, Säulenäquilibrierung und Gradientenregelung stabile Bedingungen aufrechtzuerhalten. In Kombination mit einem Zweikanal-Messumformer zur Integration mehrerer Parameter bieten diese Lösungen außergewöhnliche Genauigkeit, optimierte Kalibrierung und robuste Datenkonnektivität. Diese Kombination verbessert die Reproduzierbarkeit, gewährleistet die Einhaltung von Life Sciences Standards und optimiert die Leistung der Chromatographie.