Temperaturmessung in Medien- und Puffertanks

Gewährleisten Sie mit präziser Temperaturregelung Qualität und Stabilität in der Pharma Industrie.

Temperature Measurement in Media & Buffer Tanks

Erweiterte Temperaturmessumformer für Medien- und Puffertanks

In der Pharma-Industrie ist präzise Temperaturregelung von größter Bedeutung, insbesondere bei Medien- und Puffertanks, bei denen Temperaturschwankungen die Qualität und Wirksamkeit von Bio-Prozessen stark beeinflussen können. Nichtkonsistente Temperaturen können zu suboptimalen Bedingungen führen, die die Stabilität des Mediums und der Puffer beeinträchtigen und möglicherweise zu Qualitätsproblemen führen. Durch das Erfassen mehrerer Temperaturmesswerte in einem Messumformer bietet sich eine effiziente Möglichkeit für präzise Überwachung in Echtzeit, durch die sichergestellt werden kann, dass Abweichungen schnell erkannt und korrigiert werden, um den jeweils optimalen Zustand zu gewährleisten.