Bedeutung robuster und präziser Füllstandsmessungen im Rohölbetrieb

Erfahren Sie, warum es wichtig ist, bei Messungen auf Schiffen zum Transport von Rohöl die richtige Radarantenne zu wählen

Importance of Robust and Precise Level Gauging in Crude Oil Operations

Sicherer und effizienter Betrieb auf Tankschiffen mit Rohöl

Ganz gleich, ob es sich um Supertanker (VLCC) oder gewöhnliche Tankschiffe handelt - die Lösung zur Messung von Tankfüllständen erfordert Genauigkeit auf großen Distanzen und vor allem eine sichere und zuverlässige Technologie. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein Radar auszuwählen, das dafür ausgelegt ist, den rauen Meeresbedingungen standzuhalten und schwache Signale zu verarbeiten, die auf Turbulenzen oder Schaum auf der Flüssigkeit im Tank zurückgehen. Rohöl ist vielfältig und hat unterschiedliche chemische Eigenschaften, so dass es je nach seiner Dielektrizitätskonstante mehr oder weniger reflektierend ist. Dies stellt eine weitere Herausforderung für das Radar dar. Daher ist es äußerst wichtig, ein frequenzmoduliertes Dauerstrichradar (FMCW) mit hoher digitaler Bandbreite in Kombination mit einer Parabolantenne zu verwenden. Digitale Signalverarbeitung impliziert eine unverfälschte Signalkette, während die FMCW-Technologie mit großer Bandbreite für Präzision und Temperaturstabilität sorgt. Die Bauweise der Parabolantennen hat sich als die am besten geeignete Antennentechnologie bewährt.