Füllstandsmessung in Kunststoff-Transportbehältern der Bergbauindustrie​

Präzise Bestandskontrolle mit Radar-Füllstandssensoren zur Gewährleistung reibungsloser Betriebsabläufe

Level Measurement in Plastic Totes from the Mining Industry​

Gewährleistung effizienter Prozesse und Eliminierung von Kontrollgängen​

Kunststoffbehälter werden in verschiedenen Branchen, z. B. der Metall- und Bergbauindustrie, zur Aufbewahrung einer Vielzahl von flüssigen Materialien auf begrenztem Raum verwendet. Häufig gibt es nur begrenzte Öffnungen für die Messtechnik und deshalb müssen Anlagenbetreiber Kontrollgänge durchführen.

Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet eine genaue Bestandskontrolle, um einen reibungslosen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten. Der Messumformer nutzt berührungslose Radartechnologie, so dass kein Kontakt mit dem Medium erforderlich ist und die Radarwellen das Kunststoffdach des Tanks problemlos durchdringen können. Darüber hinaus erfordert die berührungslose Radartechnologie keinen Tankanschluss (oder Tanköffnung) und eignet sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise für den Einbau in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.​