Drahtloses Dammüberwachungssystem überwacht den internen Wasserstand
Überwachen Sie den Wasserstand an aufgeschütteten Erdkonstruktionen, um sicherzustellen, dass er nicht zu schnell sinkt (verhindert den Zusammenbruch des Damms) und die Pumpe nicht durchbrennt. Das Emerson System für die Dammüberwachung ist ein vollständig autonomes, kabelfreies System, das den unterirdischen Wasserstand und den Druck an den Dammwänden misst und in Echtzeit Daten direkt an die Steuerwarte liefert, um darüber zu informieren, wenn sich die Bedingungen beginnen zu ändern. So können rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden.