Background
Metalle und Bergbau

Radar-Füllstandsmessung optimiert die Bestandsverwaltung und die Sicherheit des Personals in einem Zementwerk

Ergebnisse

  • Reduzierte Betriebskosten dank Echtzeitdaten über Produktfüllstände und der Implementierung eines effektiven Bestandsmanagements.
  • Erhöhte Sicherheit des Personals durch Abschaffung manueller Kontrollgänge.
  • Höhere Einsparungen durch Reduzierung von Wartungskosten und Logistik.
Fallback image
Bild 1.

Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar auf dem Sandtank installiert

 

 

 

„Dank des berührungslosen Radars mit schneller Messwertausgabe konnten wir die Wartungszeit reduzieren. Dies sorgt für reale Einsparungen. Die Lösung passt perfekt zu unserem neuen Projekt unter dem Motto „Werk von morgen“, das wir weltweit umsetzen möchten.“

Tadeusz Ziencikiewicz 

Leiter der Automatisierungsabteilung

Fallback image
Bild 2.

Mit der Smart Echo Supervision-Technologie identifiziert der Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer alle Elemente im Tank und erkennt automatisch die Produktoberfläche, die überwacht werden muss.

Kunde

Holcim Unternehmensgruppe (Polen)

Anwendung

Sandtanks in Zementwerk

Herausforderung

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Gebäudelösungen. Die Bauprodukte und Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt, um die CO2-Belastung zu minimieren. Nach der Beschaffung werden sie in Tanks oder Silos in den unternehmenseigenen Einrichtungen gelagert. Zur Herstellung von Zement wird Sand verwendet, der in Lagertanks unter rauen Bedingungen, wie sehr staubiger Atmosphären, auf 176–194 °F (80–90 °C) erhitzt wird. Diese Bedingungen führten zu Problemen mit den Messgeräten, die vor der Installation der Rosemount™ Technologie für Füllstandsmessungen verwendet wurden. Die Herausforderungen des Werks waren unter anderem:

  • Unzuverlässige Messungen und keine Echtzeitdaten: Die bisherigen Messinstrumente lieferten aufgrund der Beschaffenheit des Produkts und der staubigen Atmosphäre inkonsistente Messwerte. Dies erschwerte die Gewinnung vollständiger Einblicke im Zuge des Bestandsmanagements und verhinderte eine effektive Planung zur Vermeidung von fehlenden Lagerbeständen. Darüber hinaus erhöhte der Einsatz unzuverlässiger Messtechnologie die Wartungsarbeiten in der Anlage, was die Betriebskosten erhöhte und die Produktivität von Anlagen und Personal senkte.
  •  Manuelle Bedienung und mangelnde Personalsicherheit: Aufgrund mangelnder zuverlässiger Messungen war es für den Hersteller schwierig, die genauen Produktfüllstände in den Tanks zu ermitteln. Dies erforderte manuelle Prüfungen, die aufgrund der extremen Bedingungen des Produkts eine Gefahr für das Personal darstellten.

Lösung

Das Werk installierte den Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar auf einem Behälter mit einer Kapazität von 60 m³, um den Füllstand des bei der Zementherstellung verwendeten heißen Sandes zu messen. Die berührungslose Radartechnologie bietet eine hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit in Feststoffanwendungen, ohne mit dem Medium im Tank in Berührung zu kommen. Deshalb werden die Messungen nicht durch Temperaturänderungen oder das Vorhandensein von Staub in der Luft beeinträchtigt. Dies ermöglichte dem Betrieb, Wartungsaufgaben praktisch aus dem Zeitplan zu streichen, Geld zu sparen und die Bediener:innen von den täglichen manuellen Arbeiten zu entlasten, was die Sicherheit des Personals erhöhte.

Dank der Smart Echo Supervision™ Signalverarbeitung identifiziert der Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer alle Elemente im Tank und unterscheidet automatisch die Produktoberfläche, die überwacht werden muss, wobei andere Elemente wie Wände oder interne Rohrleitungen außer Acht gelassen werden. Dies ermöglichte dem Kunden, ohne Ablenkplatten oder eine Verlagerung der Düsen präzise und zuverlässige Füllstandsmessungen zu erzielen. Mit den vom Rosemount 5408 bereitgestellten Einblicken und Echtzeitdaten erhält der Unternehmenskunde einen vollständigen Überblick über den Bestand und kann die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, ohne dass manuelle Begehungen erforderlich sind.