Mehr Sicherheit durch Process Intelligence-Diagnosefunktionen
Brennschlüsse können verschiedene Ursachen haben: Beschädigung der Brennstoffdüsen, Verstopfung der Luft- oder Brennstoffzufuhr, defekte Stellventile oder -systeme. Wenn es zu einem Brennschluss kommt, kann dies zu unsicheren, gefährlichen Umgebungen, ungeplanten Anlagenabschaltungen und einer Verringerung des Durchsatzes führen. Um einen sicheren Betrieb von brennstoffbetriebenen Heizanlagen zu ermöglichen, ist es wichtig, eine stabile Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Der Rosemount 3051S mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten ist für die Hochfrequenz-Prozessüberwachung geeignet. Durch die hohe Druckmessfrequenz von 22/s kann diese Process Intelligence-Diagnose Regelungssysteme auf abnormale Prozessbedingungen aufmerksam machen. Flammeninstabilität ist ein solcher Zustand, der mit dieser Diagnosefunktion erkannt werden kann. Werden die Ursachen von Flammeninstabilitäten früh genug erkannt, können sie behoben werden, bevor es zu einem Brennschluss kommt.