Differenzdruck-Durchflussmessung in Dampfzuführungsanwendungen

Erzielen Sie präzise Durchflussmessungen unter extremen Prozessbedingungen

Natural gas wellheads in a plowed cornfield.

Fortschrittliche Messlösungen für anspruchsvolle Anwendungen

Bei der Dampfzuführung in der vorgelagerten Öl- und Gasindustrie ist es aufgrund extremer Prozessbedingungen und mangelnder Stromversorgung vor Ort schwierig, Durchflussmessprodukte zu platzieren. Das voll integrierte Wireless-Durchflussmessgerät Rosemount™ 3051SFC kann bei Wärme- und Druckanwendungen präzise messen. Diese Komplettlösung verfügt über eine kabellose Spannungsversorgung, so dass keine umfangreiche Verkabelung erforderlich ist und eine flexible Installation an abgelegenen Standorten möglich ist. Der Messumformer Rosemount 3051SFC sorgt für eine präzise und zuverlässige Durchflussmessung und verbessert die Gesamtprozesseffizienz in Ihrem Prozess.