Messung und Berechnung des Gasnormalvolumenstroms an einer Verdichterstation
Unter Gastransport versteht man den Transport von den Produktionsstätten zum Verbrauchsgebiet, wo Gas in die dortigen Verteilernetze eingespeist wird. Das Gastransportnetz kann mit einer Autobahn verglichen werden, da es aus großen Hauptlinien besteht, während die Verteilernetze aus kürzeren Leitungen bestehen, die das Gas direkt zu den Verbrauchern fördern. Auf nationaler Ebene verbinden die Fernpipelines des Gastransportnetzes effizient die Speicherkavernen oder Aquifere mit den Verteilernetzen. Eine wichtige Voraussetzung für die reibungslose Funktion der Infrastruktur sind Informationen über die Gasvolumina, die von einer Region in eine andere oder von einem Unternehmen zu einem anderen fließen.
Das eingriffsfreie Ultraschallmesssystem misst präzise den Standardvolumenstrom und verfügt über die Dynamic Gas Meter (DGM)- Funktion zur direkten Berechnung des Kompressibilitätsfaktors, der Dichte und des Molgewichts, sodass eine umfangreiche zusätzliche Instrumentierung nicht erforderlich ist.