Chancen zur sicheren und effektiven Reduzierung von Emissionen
Der Einsatz von Wasserstoff in Erdgas gilt als sauberere Energiequelle und erfreut sich daher zunehmender Beliebtheit und Nachfrage. Mit Wasserstoff versetztes Erdgas aus Rohrleitungen ermöglicht geringere Emissionen als reines Erdgas und liefert dennoch Strom und Wärme. Diese Praxis wird in Europa schnell übernommen, wobei einige Pipelines eine 100-prozentige Wasserstoffversorgung anstreben. In Nordamerika befinden sich die Kunden noch in der Anpassungs- und Testphase und verwenden maximal 30 % im Erdgasstrom. Der Rosemount™ SeniorSonic 3414 Vier-Kanal-Ultraschall-Durchflussmesser für Gase gewährleistet, dass Kunden Wasserstoff in einer Konzentration bis zu 30 % in ihre bestehende Rohrleitung mischen können und dabei die für Rosemount bekannte Genauigkeit und Zuverlässigkeit beibehalten wird.