Die Methanüberwachung trägt zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) bei.
Die Reduzierung von Treibhausgasen (THG) wird aufgrund des zunehmenden Klimawandels immer wichtiger. Raffinerien weltweit haben nun die Aufgabe, Informationen zu THG – insbesondere Methan – zu erfassen. Das Messgerät der Micro MotionTM F-Serie in Kombination mit einem 5700 Messumformer liefert die notwendigen Messwerte für die Überwachung und Berichterstattung bezüglich Methanemissionen in einer Raffinerie. Diese Messdaten können verwendet werden, um einer Behörde Meldung zu erstatten und die Menge des in die Atmosphäre freigesetzten Methans auf Massebasis anzugeben. Micro Motion Coriolis-Messsysteme werden erfolgreich in einer Vielzahl von Anwendungen zur Gasmessung eingesetzt, so auch bei der Überwachung von Methanemissionen.