Background
ÖL UND GAS | FALLSTUDIE

Pipelinebetreiber reduziert Umweltrisiken und Projektkosten mit intelligenter Wireless-Technologie

ERGEBNISSE

  • Erhebliche Einsparung von Arbeitszeit und Kosten durch Vermeidung der Verlegung kabelgebundener Kommunikationsleitungen zum Messumformer.
  • Frühzeitige Erkennung von Leckagen schützt die Umwelt vor katastrophalen Ereignissen.
  • Einfache Integration von und verbesserter Zugriff auf Druckmesswerte in anspruchsvollen Umgebungen.
ZUVERLÄSSIG UND KOSTENGÜNSTIG

Rosemount 3051S Wireless-Druckmessumformer wurden installiert, um den Druck auf beiden Seiten des Flusses für jede Pipeline zu messen. 

Messbare Kosteneinsparungen

Geschätzte 30.000 USD an Projektkosten wurden bereits eingespart, und mit zwei schon installierten Gateways ist das Unternehmen zudem gut positioniert, weitere Wireless-Messgeräte zu geringen Zusatzkosten hinzuzufügen.

Kunde

Ein Pipeline-Unternehmen in den USA

Anwendung

Erkennung von Pipeline-Leckagen, wo die Pipeline unter dem Fluss verläuft

Herausforderung

Dieses Pipeline-Unternehmen verfügt über zwei Terminals – eines auf jeder Seite eines großen Flusssystems. Diese Terminals wurden errichtet, um Flüssigkeiten aus Erdgasförderbohrungen aufzunehmen und über Pipelines weiterzuleiten, die unter dem Fluss verlaufen. Die Erhaltung der Wasserqualität des Flusses ist sehr wichtig. Das Pipeline-Unternehmen benötigte eine kosteneffiziente Lösung, um das Risiko unerkannter katastrophaler Pipeline-Leckagen zu eliminieren.

Um ein katastrophales Leck zu erkennen, musste der Leitungsdruck auf beiden Seiten des Flusses gemessen und verglichen werden. Weichen die gemessenen Druckwerte vom erwarteten Sollwert ab, ist dies ein Hinweis auf eine Leckage in der Pipeline. Die Betreiber können die Pipeline daraufhin sofort außer Betrieb nehmen. Da der Fluss an dieser Stelle fast 2,4 km breit ist, wären kabelgebundene Messlösungen mit erheblichen Installationskosten verbunden.

Aufgrund des Risikos, dass Flüssigkeiten in den Fluss gelangen könnten, war das Leckageerkennungssystem für den sicheren Betrieb der Terminals jedoch unverzichtbar. Ein Leck kann vielfältige negative Folgen haben, darunter Bußgelder, Kosten für Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen, Produktverluste sowie weitere Folgekosten. Darüber hinaus würde die Verkabelung der Druckmessstellen die Projektkosten erhöhen und zu Verzögerungen bei der Umsetzung führen.

 

 

Lösung

Insgesamt vier Rosemount 3051S Wireless-Druckmessumformer waren erforderlich, um das Leckerkennungssystem für den Benutzer zu erstellen. Die Anwendung umfasste zwei Pipelines, von denen jede auf beiden Seiten des Flusses mit einer Pumpe ausgestattet war. Es wurden Wireless-Druckmessumformer installiert, um den Druck auf beiden Seiten des Flusses für jede Pipeline zu messen. Die Druckmessung wurde dann drahtlos an zwei Wireless Gateways auf jeder Seite des Flusses übertragen. Dadurch waren die Druckmesswerte für beide Terminals zugänglich. Abschaltsysteme wurden so konfiguriert, dass sie die Pumpen automatisch stoppen, wenn eine benutzerdefinierte Druckabweichung erkannt würde.

Das System ist in Betrieb und arbeitet wie vorgesehen. Die Wireless-Lösung von Emerson eliminierte den Bedarf für die Verlegung von Kommunikationsleitungen zum Messumformer und führte somit zu erheblichen Kosteneinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Installationen. Dank der Umsetzung mehrere Wochen vor dem geplanten Termin konnte das System einen wichtigen Beitrag zum zeitnahen Schutz eines bedeutenden Flusssystems leisten.