Optimierung der Förderung mit Mehrphasen-Durchflussmessgeräten

Echtzeitdaten von Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräten zur Unterstützung der Fähigkeiten zur Förderungsptimierung

Production Optimization with Multiphase Flow Meters

Hochauflösende Echtzeitdaten auf Knopfdruck

Die Maximierung der Fördermenge aus einem Bohrloch kann komplex sein, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind. Separatoren sorgen für eine zeitliche Verzögerung Ihrer Daten und glätten die Flussdynamik. Die hochauflösenden Echtzeitdaten, die Ihnen das Roxar 2600 liefert, geben Ihnen die Informationen an die Hand, die Sie für datengestützte Entscheidungen benötigen. Wenn Änderungen an den Choke-Einstellungen oder den Einstellungen für die unterstützte Rückgewinnung vorgenommen werden, können Sie die Auswirkungen auf die Durchflussraten sofort in Echtzeit sehen. Damit können Sie Ihre Förderung nachhaltig maximieren.

Empfohlene Videos

video-media
Supporting Automation in Dynamic Multiphase Flow Metering with Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Blogs