Optimierung des Attemperators zur Vermeidung von Dampfrohrschäden in einem Kombikraftwerk

Attemperator-Optimierung mit Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessung zur Vermeidung von Dampfrohrschäden in einem Kombikraftwerk

Attemperator optimization for steam tube damage prevention in combined-cycle power station

Optimierung des Attemperators zur Vermeidung von Dampfrohrschäden

Kombikraftwerke (Combined-cycle Power Stations, CCP) sind im Energiesektor von zentraler Bedeutung, da sie eine hohe Effizienz und Flexibilität bieten. Diese Flexibilität bringt jedoch Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel die Aufrechterhaltung der Integrität von Dampfrohren. Ein führender US-Stromhersteller hatte Probleme mit Rissen in den Sprühleitungen von Hochdruckkühlern, die auf unerkannte Ventilleckagen zurückzuführen waren und zu thermischer Ermüdung führten. Herkömmliche Überwachungsmethoden waren unzureichend, insbesondere bei geringem Durchfluss. So wurde eine Suche nach einer besseren, wartungsfreien Lösung gestartet, mit der die Prozesse nicht unterbrochen würden.