Gasdurchfluss zur Turbine

Massenstrommessung von Erdgas im Zulauf zur Gasturbine eines Blockheizkraftwerks

Gas flow to the turbine

Clamp-On-Ultraschalltechnologie steigert die Effizienz

Blockheizkraftwerke ermöglichen eine effizientere Nutzung von Brennstoffen oder Wärme, was in Zeiten der Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. Beim Kraft-Wärme-Kopplungsprozess geht die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme nicht verloren, sondern wird produktiv genutzt. BHKW-Anlagen können Erdgas für eine diversifizierte Energieerzeugung nutzen, was den Vorteil geringer CO2-Emissionen mit sich bringt. Die Gasturbine der Anlage ist das Herzstück des Betriebs und muss kontinuierlich von Durchflussmessern überwacht werden. Wenn mechanische Geräte eingesetzt werden, kann dies zu häufigen Wartungsarbeiten mit Produktionsunterbrechung führen. Es wurde eine Messlösung benötigt, die zuverlässige Daten zum Erdgas-Massenstrom liefert, eine optimale Turbinenregelung ermöglicht und wartungsbedingte Produktionsausfälle reduziert.