Zuverlässige Durchflussmessungen in Anwendungen mit gereinigten Medien

Sorgen Sie für zuverlässige Messergebnisse bei kritischen Wassermessungen, wenn die Leitfähigkeit variiert

Reliable Flow Measurement in Purified Applications

Verbesserung der Messstabilität in anspruchsvollen Reinstwassersystemen

Die Aufrechterhaltung einer präzisen Durchflussmessung in Reinstwassersystemen kann eine Herausforderung darstellen, wenn sich die elektrische Leitfähigkeit des Mediums den Einsatzgrenzen herkömmlicher Messtechnologien nähert. Bei Anwendungen wie Kesselspeisewasserzufuhr, Kondensatrückführung und demineralisiertem Wasser treten häufig niedrige oder schwankende elektrische Leitfähigkeiten auf. Dies führt zu schwächeren Durchflussmesssignalen, die anfälliger für elektrische Störungen und Prozessschwankungen sind. Die Folgen können schwankende Messwerte, eine aufwendigere Störungsanalyse und -beseitigung sowie ein geringeres Vertrauen in die Prozessdaten sein.

 

Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount bieten zuverlässige Leistung selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen, bei denen es auf eine hohe Messstabilität ankommt. Dank fortschrittlicher Signalverarbeitung bleibt die Messgenauigkeit auch bei schwankender elektrischer Leitfähigkeit erhalten. So profitieren Anlagenbetreiber von gleichmäßigeren und zuverlässigeren Durchflussmessdaten. Zuverlässigere Messungen in Reinstwassersystemen ermöglichen es Anlagenbetreibern, ihre Prozesse besser zu regeln, die Betriebseffizienz zu steigern und Unsicherheiten bei kritischen Anwendungen in der Energieerzeugung zu minimieren. Ob bei der Überwachung von Kesselspeisewasser, Kondensatrücklauf oder demineralisiertem Wasser – magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount liefern selbst unter zunehmend anspruchsvollen Prozessbedingungen zuverlässige Durchflussmesswerte.