Durchflussmessung in Umgebungen mit hohem Prozessrauschen

Einzigartige Fähigkeiten in anspruchsvollen Anwendungen

A large paper mill located on the Amelia River in Fernandina Beach, Florida.

Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung in der Produktion

Hohe Konzentrationen von Zellstoffsuspensionen können zu einer schwierigen und rauschenden Anwendung führen, was die Messung und Regelung erschwert. Der Rosemount MS Magnetsensor und Messumformer für Schlammanwendungen wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Prozessrauschen entwickelt. Die höhere Frequenz und die fortschrittliche digitale Signalverarbeitung führen zu einer genauen und wiederholbaren Messung ohne übermäßige Dämpfung. Das bedeutet, dass diese Durchflussmessung eine genaue Echtzeitsteuerung ermöglicht, was zu erhöhter Produktivität, reduziertem Rohstoffverbrauch und weniger Betriebsunterbrechungen führt.