Radar-Füllstandssensoren, die von den Umgebungsbedingungen unbeeinflusst beiben
Je nach Steilheit des Geländes werden für den Transport des Wassers in die Kläranlage unterschiedliche Pumpstationen benötigt. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Füllstand in der Pumpstation zu überwachen und sowohl ein Trockenlaufen der Pumpe als auch ihr Überlaufen zu verhindern. Pumpstationen zeichnen sich durch hohe Stromspitzen beim Einschalten der Pumpen aus, weshalb für diese Anwendungen zuverlässige und robuste Messumformer erforderlich sind.