Füllstandsmessung bei Schlammentsorgungsprozessen

Überwachung des Schlammgehalts in Trockenbetten und Optimierung der Schlammzufuhr mit Radar-Füllstandssensoren

Level Measurement in Sludge Disposal Processes

Zuverlässige Überwachung der Schlammentsorgung mit Radar-Füllstandssensoren

Wenn Schlamm aus Kläranlagen oder Abwasserreinigungsprozessen angeliefert wird, wird er in einen Auffangbehälter geleitet und anschließend in die Abwasserbehandlungsphase eingespeist. Die Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Inhalt der Auffangbehälter zu überwachen und zu bestimmen, wann dieser in die Schlammbehandlungsphase geleitet werden soll. Der berührungslose Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer bietet kontinuierliche und robuste Füllstandsmessungen, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse durch Überwachung des Inhalts in den Schlammtanks zu optimieren. Dies hilft Ihnen dabei, den Zeitpunkt für die Weiterleitung in die Schlammentsorgungsphase zu bestimmen und so den Schlammprozessablauf zu optimieren.