Robuste und zuverlässige berührungslose und Grenzstandsüberwachungssensoren
Nach dem Sieben werden feste Partikel, die vom Sieb aufgefangen wurden, wie Sand, Schlamm oder Kunststoffe, über Förderbänder zu Feststoffbehältern transportiert. Der Füllstand- und Durchflussmessumformer Rosemount 1208 verfügt über ein PVDF-Gehäuse, das unempfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen, Staub und Ablagerungen ist. Er ermöglicht eine kontinuierliche, berührungslose und zuverlässige Füllstandüberwachung und sendet eine Warnmeldung, wenn die Behälter geleert werden müssen. Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe bietet eine einfache, robuste und zuverlässige Grenzstandsüberwachung für alle Arten von Behältern.