Fallback image
damcos accumulator rack

Damcos™ Druckspeicherträger

Maintain valve control during peak demand or power loss with a modular accumulator setup that ensures hydraulic pressure for critical operations, even in emergency shutdowns.

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit im Betrieb mit der Gewissheit, dass Ihr hydraulisches Ventilfernsteuersystem jeder Herausforderung gewachsen ist. Der Damcos Druckspeicherträger ist ein eigenständiger oder modularer Druckspeicher für die Bereitstellung des Drucks, den Sie bei hohem Bedarf oder Stromausfall, wie zum Beispiel einer Notabschaltung, benötigen. Wenn das Aggregat keinen Öldruck liefert, kann der Druckspeicher weiterhin eine Auswahl relevanter Ventile betätigen.

Hauptmerkmale

  • Eigenständiges Design verfügt über einen oder mehrere Blasenspeicher, einen Anschlussblock und ein Trägermodul aus Edelstahl.
  • Der Druckspeicher gleicht Leckagen an Magnetventilen aus. Das bedeutet weniger Starts/Stopps für Ihr Aggregat.
  • „System Service“ bedeutet, dass der Druckspeicher aktiv ist, während das System läuft.
  • Die Notabschaltfunktion kann aktiviert werden, wenn das Aggregat keinen Öldruck liefern kann. Der Druckspeicher kann eine Auswahl an Ventilen temporär betätigen.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen der Marineindustrie.
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind.
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.
  • Teil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson.