Fallback image
damcos block system

Damcos™ Blocksystem

Expand hydraulic control to submerged or hazardous areas with a modular block system offering flexible valve functions mountable on actuators or bulkheads for tailored marine setups.

Erhöhen Sie mit dem Damcos Blocksystem die Reichweite Ihrer hydraulischen Ressourcen zu Stellantrieben oder Schotts in Unterwasser- oder Gefahrenbereichen. Dieser systematische Ansatz ist für die Montage an Stellantrieben für Marine-Anwendungen konzipiert. Er bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Kombinationen für die Block-Funktionalität (z. B. Doppel, Einzel, hoher Durchfluss, Regelbetrieb, Absperrung, Rückschlagfunktion, DPCV, Entlüften, Spülen, Schnellanschluss und Anzeige).

Hauptmerkmale

  • Umfassendes und flexibles Block-Portfolio mit unterschiedlichen Zusatzfunktionalitäten für einfach und doppelt wirkende Stellantriebe
  • Blöcke können an Stellantrieb, Ventilblock oder Schott montiert werden
  • Konzipiert für die Montage an Stellantrieben BRC, BRCF/HT, KC und KF/R ohne Verwendung von Rohrleitungen oder für Trennwandmontage mit kurzen Leitungen zwischen Stellantrieben und Block
  • Steuerleitungsanschluss, Filtrierung und Schnellanschluss
  • Spülsystem (CBF)
  • Regel-/Absperr- und Sicherheitsventil
  • Vorgesteuertes Rückschlagventil (PCV)
  • Entlüftungsventil und/oder PHS für Notfälle
  • Entwickelt für den Einsatz in maritimen Umgebungen. Erfüllt alle notwendigen Anforderungen der Schifffahrtindustrie.
  • Verschiedene Funktionen in Edelstahlgehäuse verfügbar.