Fallback image
Damcos™ BRC Double-Acting Rotary Actuator

Damcos™ BRC doppelt wirkender Drehantrieb

Achieve consistent high torque with compact design and minimal displacement. Operates reliably at 135 bar even in harsh marine conditions across a wide range of valve sizes.

Vertrauen Sie 30 Jahre bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über die originale Steilgewindetechnik, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Schwenkantrieb, der mit einem standardmäßigen Arbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32.000 mit einem Drehmoment von 125 bis 32.000 N m verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Einzigartiges und dennoch einfaches Design bietet eine platzsparende Lösung mit hohem Drehmoment
  • Bewährte Leistungsmerkmale mit mehr als 30 Jahren positiver Leistungsbilanz des Grunddesigns
  • Ausbalanciertes Schwenkprinzip eliminiert Querkräfte und/oder das Verbiegen der Ventilwelle
  • Für den Einsatz in Seeluft und Meerwasser geeignet
  • Einfache Montage auf alle gängigen 90°-Schwenkarmaturen
  • Ausführung ermöglicht unbegrenzte Montagepositionen
  • Integrierte Justiermöglichkeiten für die Endanschläge der Schwenkbewegung
  • Vorbereitet für direkt integrierte, modulare Steuerfunktionen
  • Stellantriebe und Zubehör können in Teile zerlegt werden, die zu 98 % recycelbar sind
  • Bauweise und Herstellungsprozess entsprechen der Qualitätsnorm ISO9001 und der Umweltnorm ISO14001.
  • Ein entscheidender Bestandteil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson