Damcos™ BRCF HT einfach wirkender Stellantrieb
Maximize torque in tight spaces with a compact, single-acting actuator built for large marine valves. Proven design ensures reliable performance across vessels and offshore setups.
Hauptmerkmale
- Einzigartiges und einfaches, patentiertes Design mit Übergangsarmatur
- Ausführung mit Tellerfederdesign
- Einfache Anpassung an alle 90°-Schwenkarmaturen gemäß Branchenstandard
- Zuverlässig und robust, mit mehr als 30 Jahren positiver Leistungsbilanz des Grunddesigns
- Kompakte Bauform und hohes Drehmoment
- Entwickelt von Spezialisten für Marine-Anwendungen zur Bewältigung der Anforderungen beim Einsatz auf See