Fallback image
damcos kc

Damcos™ KC linearer, doppelt wirkender Stellantrieb

The Damcos KC actuator ensures safe and accurate valve control with linear motion, built-in pressure compensation, and visual status indication. Ideal for marine fail set applications.

Mit dem Damcos KC doppelt wirkenden Stellantrieb erhalten Sie eine bestmögliche Kontrolle über Ihre Hubventile für Marine-Anwendungen. Dieser Stellantrieb ist für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb konzipiert. Er wandelt hydraulischen Druck in eine lineare Bewegung um, wobei die Schubkraft proportional zum angewendeten Druck bereitgestellt wird. Der KC-Stellantrieb hat keine außenliegenden beweglichen Teile und verfügt über eine integrierte Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Drucks bei Temperaturschwankungen. Mit integrierter Übergangsarmatur und direkt sichtbarem Positionsanzeiger für Überprüfungen vor Ort

Hauptmerkmale

  • Der KC-Stellantrieb eignet sich perfekt für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb von Hubventilen
  • Einzigartiges und einfaches Design mit integrierter Übergangsarmatur
  • Einfache Installation an Zwischenflansch des Hubventils
  • Derselbe Stellantrieb für mehrere Ventilgrößen
  • Lässt sich in Meeresluft und Meerwasser einsetzen
  • Keine externen beweglichen Teile während des Betriebs
  • Vorbereitet für direkt integrierte Modularblock-Funktionen oder LPU
  • Direkte, visuelle Positionsanzeige
  • Elektrisch ein-/ausschaltbare oder kontinuierliche Position/Anzeige
  • IP68