Fallback image
damcos kf and kfr

Damcos™ KF/KFR lineare, einfach wirkende, federschließende Stellantriebe

This actuator ensures fail-close performance with hydraulic pressure operation and an emergency manual hand pump. It delivers a spring closing thrust of 1500 to 16500 Nm

Der Damcos™ KF/KFR lineare, einfach wirkende, federbelastete Stellantrieb bietet die Sicherheitsfunktion, die Sie von einem vielseitigen und äußerst zuverlässigen Stellantrieb erwarten. Bei anliegendem Hydraulikdruck wird die Ausgangsspindel angehoben (und das Ventil geöffnet) und das Federpaket zusammengedrückt. Bei Entlastung des Hydraulikdrucks schließt die Spindel das Ventil mit der Endschließkraft (der Feder) von 1500 bis 16.500 N m. Im Notfall, wenn kein Hydraulikdruck verfügbar ist, kann der KFR-Stellantrieb durch eine integrierte Handpumpe betätigt werden.

Hauptmerkmale

  • Einzigartiges und einfaches Design mit integrierter Übergangsarmatur
  • Keine externen beweglichen Teile während des Betriebs
  • Integrierte hydraulische Nothandbetätigung des KFR-Stellantriebs
  • Derselbe Stellantrieb für mehrere Ventilgrößen
  • Einfache Anpassung an alle Hubventile gemäß Branchenstandard
  • Vorbereitet für direkt integrierte Modularblock-Funktionen oder LPU
  • Direkte, visuelle Positionsanzeige
  • Elektrisch ein-/ausschaltbare oder kontinuierliche Position/Anzeige
  • Robustes Design ermöglicht den Betrieb in allen Marine-Umgebungen
  • Erweitern Sie Ihr System um folgende Funktionen ...
  • In den Anschlussblock integriertes Spülventil ermöglicht das Spülen des Systems ohne Trennen von Leitungen, Antrieb mit Sicherheitsstellung „Feder öffnet“ (nur KF)