Fallback image
damcos control cabinet

Damcos™ Schaltschrank

Effortlessly centralize marine valve control with the Damcos Control Cabinet. Supports up to 120 valves, ensures reliability, and reduces downtime with intelligent I/O modules for optimized response.

Die Zentralisierung der Steuerung Ihres Ventilfernsteuerungssystems für Marine-Anwendungen ist mit dem Damcos Schaltschrank ganz einfach. Jeder Schaltschrank beinhaltet 1 bis 4 Ventilblockreihen und unterstützt bis zu 120 Ventile. Jedes Magnetventil kann über Fernanzeigen-Feedback (VPI) verfügen und für einen verlässlichen Notbetrieb und einfache Reparaturen isoliert werden, um Stillstandszeiten zu reduzieren. Der Schaltschrank bietet außerdem Platz für intelligente und standardmäßige E/A-Module, die alle relevanten Tankfunktionen ermöglichen. Dank verteilter Intelligenz werden Ansprechzeiten optimiert.

Hauptmerkmale

  • Robustes Design basierend auf modularen Ventilblockstationen, Stahlrahmen und Ventilblock-Trägerplatte.
  • Bietet Möglichkeiten zur Steuerung/Isolation und Regelung
  • Kommunikation mit integriertem Steuer- und Überwachungssystem
  • Der Schaltschrank ist ein entscheidender Bestandteil des Ventilfernsteuerungssystems von Emerson
  • Cetop-3 Ventilblock in Aluminium, Messing und Edelstahl verfügbar sowie vorbereitet für Steuer-, Feedback- und Ausgleichsblöcke.
  • Hebelschloss an den vorderen Türen. (DIN-Schlösser auf Anfrage erhältlich.)
  • Magnetventile mit geringer Leckrate (weniger als 10 cc/min)
  • Drossel-/Sperrventile an jeder Station
  • Systementlüftungsventil an jeder Ventilblockreihe ermöglicht einfaches Entlüften
  • Handpumpenanschlüsse sorgen für einfachen Notbetrieb
  • Option für Ölfilter und Druckmesser an jedem Ventilblock
  • Konzipiert für raue Marinebedingungen und unterstützt durch ein weltweites Service-Netzwerk