Fallback image
Marine Inclinometer

Neigungsmesser für Marine-Anwendungen

Rely on our Inclinometer for precise marine trim and heel measurements. Equipped with a solid-state gravity sensor, it's designed for reliable performance in harsh conditions.

Sie können sich auf den Neigungsmesser verlassen - weil die Grade bei der Trimm- und Krängungsmessung im Meer wichtig sind. Ein Festkörper-Schwerkraftsensor wurde für zuverlässige Leistung an Bord entwickelt, selbst unter schwierigen Bedingungen. Der Neigungsmesser kann leicht in Ihrem Schiff platziert werden, da die Einheit Trimm- und Krängungsmessung bestimmen kann.

Hauptmerkmale

  • Einzigartige elektronische Lösung zur Winkelmessung mit hoher Genauigkeit für Trimmung und Schlagseite.
  • Nahtlose Integration mit allen integrierten Steuer- und Überwachungs-Subsystemen (ICMS).
  • Konzipiert und zugelassen für den Einsatz in Marine-Anwendungen.
  • Signal wird verstärkt und in ein standardmäßiges 4–20 mA-Messkreissignal konvertiert.
  • Von Spezialisten für die Marine-Industrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen.